20201906
20201906
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 806,8783 Kč |
| 5 - 9 | 2 526,0913 Kč |
| 10 - 19 | 2 385,8217 Kč |
| 20 + | 2 105,283 Kč |
| pro šroub | M10 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 23.1 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 43.4 |
| Materiál | ocel nerezavějící |