20201517
20201517
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 950,5956 Kč |
| 5 - 9 | 3 555,5609 Kč |
| 10 - 19 | 3 358,0435 Kč |
| 20 + | 2 963,0087 Kč |
| pro šroub | M30 |
|---|---|
| h1 | 60.0 |
| h2 | 50.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 20.6 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 225.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |