20200183
20200183
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 737,9826 Kč |
5 - 9 | 2 464,1348 Kč |
10 - 19 | 2 327,3348 Kč |
20 + | 2 053,487 Kč |
pro šroub | M16 |
---|---|
h1 | 48.0 |
h2 | 41.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 28.9 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 84.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |