20200060
20200060
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 426,713 Kč |
| 5 - 9 | 2 184,0913 Kč |
| 10 - 19 | 2 062,6565 Kč |
| 20 + | 1 820,0348 Kč |
| pro šroub | M24 |
|---|---|
| h1 | 62.0 |
| h2 | 53.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 37.0 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 210.0 |
| Materiál | ocel |