Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
88,673 Kč - 147,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
103,74 Kč - 172,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
118,313 Kč - 197,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
109,915 Kč - 183,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
89,414 Kč - 149,188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
88,673 Kč - 147,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
72,618 Kč - 121,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
293,189 Kč - 488,566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
49,153 Kč - 81,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
46,436 Kč - 77,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
371,982 Kč - 619,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
97,565 Kč - 162,773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
116,09 Kč - 193,401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
70,148 Kč - 116,831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
84,968 Kč - 141,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
100,776 Kč - 167,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234959

Cenové rozmezí
147,953 Kč - 88,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234065

Cenové rozmezí
172,90 Kč - 103,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235147

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235048

Cenové rozmezí
183,027 Kč - 109,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235093

Cenové rozmezí
149,188 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234584

Cenové rozmezí
147,953 Kč - 88,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234416

Cenové rozmezí
121,03 Kč - 72,618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234850

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233600

Cenové rozmezí
488,566 Kč - 293,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233761

Cenové rozmezí
81,757 Kč - 49,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233006

Cenové rozmezí
77,311 Kč - 46,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234089

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233679

Cenové rozmezí
619,97 Kč - 371,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234607

Cenové rozmezí
162,773 Kč - 97,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233402

Cenové rozmezí
193,401 Kč - 116,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234485

Cenové rozmezí
116,831 Kč - 70,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233877

Cenové rozmezí
141,531 Kč - 84,968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233501

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233723

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234652

Cenové rozmezí
167,96 Kč - 100,776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0