20247928
20247928
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 86,203 Kč |
| 100 - 199 | 77,558 Kč |
| 200 - 499 | 68,913 Kč |
| 500 - 999 | 60,268 Kč |
| 1000 + | 51,623 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 45.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| TX Size | TX-20 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |