Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20246785

Staré objednací číslo:

20246785

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 75,829 Kč
100 - 199 68,172 Kč
200 - 499 60,762 Kč
500 - 999 53,105 Kč
1000 + 45,448 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

75,83 Kč

1 x 75,829 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 40.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás