Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20234782

Staré objednací číslo:

20234782

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 78,546 Kč
100 - 199 70,642 Kč
200 - 499 62,738 Kč
500 - 999 55,081 Kč
1000 + 47,177 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,55 Kč

1 x 78,546 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 8.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás