Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20234683

Staré objednací číslo:

20234683

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 180,063 Kč
100 - 199 162,032 Kč
200 - 499 144,001 Kč
500 - 999 125,97 Kč
1000 + 107,939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

180,06 Kč

1 x 180,063 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 20.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás