Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20231644

Staré objednací číslo:

20231644

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 818,558 Kč
100 - 199 736,801 Kč
200 - 499 654,797 Kč
500 - 999 573,04 Kč
1000 + 491,036 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

818,56 Kč

1 x 818,558 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 80.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás