Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20144074

Staré objednací číslo:

20144074

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 101,73 Kč
100 - 249 91,56 Kč
250 - 749 81,38 Kč
750 + 71,21 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

101,73 Kč

1 x 101,73 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 45.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás