Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20143886

Staré objednací číslo:

20143886

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 76,70 Kč
100 - 249 69,03 Kč
250 - 749 61,36 Kč
750 + 53,69 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,70 Kč

1 x 76,70 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 20.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás