20235451
20235451
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 182,40 Kč |
| 100 - 249 | 164,0609 Kč |
| 250 - 749 | 145,9696 Kč |
| 750 + | 127,63 Kč |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 13.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |