20232733
20232733
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 84,5087 Kč |
| 100 - 249 | 76,0826 Kč |
| 250 - 749 | 67,6565 Kč |
| 750 + | 59,23 Kč |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 13.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |