20232627
20232627
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 98,8826 Kč |
| 100 - 249 | 88,9696 Kč |
| 250 - 749 | 79,0565 Kč |
| 750 + | 69,143 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 1.7 |
| A/F | 3.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |