20232603
20232603
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 105,8217 Kč |
| 100 - 249 | 95,1652 Kč |
| 250 - 749 | 84,7565 Kč |
| 750 + | 74,10 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 9.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 1.3 |
| A/F | 2.5 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |