20232375
20232375
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 193,5522 Kč |
| 100 - 249 | 174,2217 Kč |
| 250 - 749 | 154,8913 Kč |
| 750 + | 135,561 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 3.5 |
| A/F | 6.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |