20232313
20232313
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 149,687 Kč |
| 100 - 249 | 134,8174 Kč |
| 250 - 749 | 119,70 Kč |
| 750 + | 104,83 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 2.7 |
| A/F | 5.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |