20232283
20232283
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 132,8348 Kč |
| 100 - 249 | 119,4522 Kč |
| 250 - 749 | 106,3174 Kč |
| 750 + | 92,935 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 2.7 |
| A/F | 5.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |