20225025
20225025
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 153,1565 Kč |
| 100 - 249 | 137,7913 Kč |
| 250 - 749 | 122,4261 Kč |
| 750 + | 107,309 Kč |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 13.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |