20224905
20224905
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 93,4304 Kč |
| 100 - 249 | 84,013 Kč |
| 250 - 749 | 74,8435 Kč |
| 750 + | 65,426 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 1.7 |
| A/F | 3.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |