20224790
20224790
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 74,3478 Kč |
| 100 - 249 | 66,913 Kč |
| 250 - 749 | 59,4783 Kč |
| 750 + | 52,043 Kč |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 1.3 |
| A/F | 2.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |