Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M5 6.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Nové objednací číslo:

20756116

Staré objednací číslo:

20756116

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 31,7603 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

31,76 Kč

1 x 31,7603 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.5
l1 10.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás