Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 s1 Materiál s pružinou d1 d2 t Koupit
265,772 Kč - 409,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
7.0
ocel černá
Normal
M20
10.0
3.0
60,515 Kč - 93,119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Normal
M5
2.4
0.8
65,455 Kč - 100,776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel černá
Normal
M4
1.5
0.6
94,848 Kč - 145,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1.0
ocel černá
Normal
M3
1.0
0.5
123,747 Kč - 190,19 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Normal
M12
6.0
2.0
257,374 Kč - 395,941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M12
6.0
2.0
84,721 Kč - 130,169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normal
M10
4.0
1.4
68,419 Kč - 105,222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Increased
M5
2.4
0.8
74,10 Kč - 113,867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normal
M8
3.5
1.4
152,893 Kč - 235,391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel černá
Normal
M16
7.5
2.5
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M5
2.4
0.8
369,018 Kč - 567,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
10.0
ocel černá
Normal
M24
12.0
3.0
83,733 Kč - 128,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Increased
M8
3.5
1.4
60,515 Kč - 93,119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel černá
Normal
M6
2.7
0.9
167,713 Kč - 257,868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M8
3.5
1.4
68,913 Kč - 105,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Normal
M5
2.4
0.8
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M6
2.7
0.9
382,603 Kč - 588,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M16
7.5
2.5
183,768 Kč - 282,815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
4.0
ocel černá
Normal
M12
6.0
2.0
448,552 Kč - 690,118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M16
7.5
2.5
  • z/ze 4
Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel černá

20253950

Cenové rozmezí
409,032 Kč - 265,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20253899

Cenové rozmezí
93,119 Kč - 60,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel černá

20253882

Cenové rozmezí
100,776 Kč - 65,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pístky pružinové M3 1.0 12.0 ocel černá

20253875

Cenové rozmezí
145,977 Kč - 94,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20254100

Cenové rozmezí
190,19 Kč - 123,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254179

Cenové rozmezí
395,941 Kč - 257,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20253929

Cenové rozmezí
130,169 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20253974

Cenové rozmezí
105,222 Kč - 68,419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20253912

Cenové rozmezí
113,867 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel černá

20253943

Cenové rozmezí
235,391 Kč - 152,893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254216

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M24 12.0 52.0 ocel černá

20253967

Cenové rozmezí
567,853 Kč - 369,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20253998

Cenové rozmezí
128,687 Kč - 83,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel černá

20253905

Cenové rozmezí
93,119 Kč - 60,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254230

Cenové rozmezí
257,868 Kč - 167,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20254063

Cenové rozmezí
105,963 Kč - 68,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254223

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254261

Cenové rozmezí
588,601 Kč - 382,603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel černá

20254391

Cenové rozmezí
282,815 Kč - 183,768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254483

Cenové rozmezí
690,118 Kč - 448,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0