Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 s1 Materiál s pružinou d1 d2 t Koupit
94,848 Kč - 145,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1.0
ocel černá
Normální
M3
1.0
0.5
111,15 Kč - 171,171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Normální
M12
6.0
2.0
74,10 Kč - 113,867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normální
M8
3.5
1.4
448,552 Kč - 690,118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M16
7.5
2.5
138,814 Kč - 213,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
3.0
ocel černá
Zvýšený
M8
3.8
1.4
203,775 Kč - 313,443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M10
4.0
1.4
140,049 Kč - 215,384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.5
ocel černá
Normální
M10
4.0
1.4
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M6
2.7
0.9
255,645 Kč - 393,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M12
6.0
2.0
125,476 Kč - 193,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M8
3.8
1.4
191,425 Kč - 294,424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M10
4.0
1.4
205,01 Kč - 315,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
4.0
ocel černá
Zvýšený
M12
6.0
2.0
158,821 Kč - 244,283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.5
ocel černá
Zvýšený
M10
4.0
1.4
633,308 Kč - 974,168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M20
10.0
3.0
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M4
1.5
0.6
382,603 Kč - 588,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M16
7.5
2.5
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M6
2.7
0.9
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M5
2.4
0.8
167,713 Kč - 257,868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M8
3.5
1.4
272,441 Kč - 419,159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M12
6.0
2.0
  • z/ze 4
Pístky pružinové M3 1.0 12.0 ocel černá

20253875

Cenové rozmezí
145,977 Kč - 94,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20253936

Cenové rozmezí
171,171 Kč - 111,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20253912

Cenové rozmezí
113,867 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254483

Cenové rozmezí
690,118 Kč - 448,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M8 3.8 26.0 ocel černá

20254414

Cenové rozmezí
213,408 Kč - 138,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254469

Cenové rozmezí
313,443 Kč - 203,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel černá

20254384

Cenové rozmezí
215,384 Kč - 140,049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254223

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254254

Cenové rozmezí
393,471 Kč - 255,645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M8 3.8 26.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254377

Cenové rozmezí
193,154 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254247

Cenové rozmezí
294,424 Kč - 191,425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel černá

20254438

Cenové rozmezí
315,419 Kč - 205,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel černá

20254421

Cenové rozmezí
244,283 Kč - 158,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254193

Cenové rozmezí
974,168 Kč - 633,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254209

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254186

Cenové rozmezí
588,601 Kč - 382,603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254148

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254216

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254230

Cenové rozmezí
257,868 Kč - 167,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254476

Cenové rozmezí
419,159 Kč - 272,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0