Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky s čepem, vnitřním šestihranem a těsněním jsou ideální pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran se používá s šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení, zatímco těsnění funguje jako bariéra proti prachu nebo nečistotám. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254445

Staré objednací číslo:

20254445

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 482,638 Kč
20 - 49 434,473 Kč
50 - 99 410,267 Kč
100 - 499 362,102 Kč
500 + 313,69 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

482,64 Kč

1 x 482,638 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Zatížení pružiny F1 (N) 44.0
Zatížení pružiny F2 (N) 113.0
A/F 5.0
Hmotnost (g) 45.0
Materiál ocel černá
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás