Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Materiál Posun s1 s pružinou d1 d2 Koupit
112,138 Kč - 172,653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
0.8
ocel nerezavějící AISI 303
0.3
Normal
M2
1.0
23,712 Kč - 36,556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.5
Ocel černěná
0.8
Normal
M4
2.5
89,167 Kč - 137,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
41.0
Ocel černěná
3.5
Normal
M16
10.0
30,134 Kč - 46,189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
Ocel černěná
0.4
Normal
M3
1.5
32,357 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
18.0
Ocel černěná
1.5
Normal
M8
4.5
23,712 Kč - 36,556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
11.0
Ocel černěná
1.0
Normal
M6
3.5
28,405 Kč - 43,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
15.0
Ocel černěná
0.9
Increased
M5
3.0
152,152 Kč - 233,909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
61.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
Increased
M12
8.0
119,054 Kč - 183,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
57.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.0
Increased
M10
6.0
194,142 Kč - 298,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
68.0
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
Increased
M16
10.0
433,238 Kč - 666,653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
127.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
Increased
M24
15.0
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.5
ocel nerezavějící AISI 303
0.8
Normal
M4
2.5
137,085 Kč - 210,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
26.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
Normal
M12
8.0
139,802 Kč - 215,137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
56.0
Ocel černěná
4.5
Normal
M20
12.0
234,156 Kč - 360,126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
81.0
Ocel černěná
5.5
Normal
M24
15.0
426,322 Kč - 656,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
81.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
Normal
M24
15.0
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
11.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.0
Normal
M6
3.5
80,275 Kč - 123,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.9
Increased
M5
3.0
268,736 Kč - 413,478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
84.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
Increased
M20
12.0
247,988 Kč - 381,368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
127.0
Ocel černěná
5.5
Increased
M24
15.0
  • z/ze 3
Pístky pružinové M2 1.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254759

Cenové rozmezí
172,653 Kč - 112,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Posun s1
    0.3
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 Ocel černěná

20253202

Cenové rozmezí
36,556 Kč - 23,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 Ocel černěná

20253264

Cenové rozmezí
137,085 Kč - 89,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M3 1.5 7.0 Ocel černěná

20253196

Cenové rozmezí
46,189 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Posun s1
    0.4
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 Ocel černěná

20253233

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 32,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 Ocel černěná

20253226

Cenové rozmezí
36,556 Kč - 23,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 Ocel černěná

20253295

Cenové rozmezí
43,719 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253516

Cenové rozmezí
233,909 Kč - 152,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253509

Cenové rozmezí
183,027 Kč - 119,054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253523

Cenové rozmezí
298,623 Kč - 194,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253547

Cenové rozmezí
666,653 Kč - 433,238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253387

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253431

Cenové rozmezí
210,938 Kč - 137,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 Ocel černěná

20253271

Cenové rozmezí
215,137 Kč - 139,802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 Ocel černěná

20253288

Cenové rozmezí
360,126 Kč - 234,156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253462

Cenové rozmezí
656,032 Kč - 426,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253400

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253479

Cenové rozmezí
123,50 Kč - 80,275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253530

Cenové rozmezí
413,478 Kč - 268,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 Ocel černěná

20253363

Cenové rozmezí
381,368 Kč - 247,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5