Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20207465

Staré objednací číslo:

20207465

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 146,827 Kč
100 - 249 132,1443 Kč
250 - 749 117,4616 Kč
750 + 102,7789 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

146,83 Kč

1 x 146,827 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 40.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Rozměr Torx TX 20
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás