20207403
20207403
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 133,3478 Kč |
| 100 - 249 | 120,1093 Kč |
| 250 - 749 | 106,6301 Kč |
| 750 + | 93,3916 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 3.5 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.7 |
| Torque to max.Nm | 5.20 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Rozměr Torx | TX 20 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |