20207304
20207304
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 81,838 Kč |
100 - 249 | 73,6542 Kč |
250 - 749 | 65,4704 Kč |
750 + | 57,2866 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Rozměr Torx | TX 10 |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |