Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20206819

Staré objednací číslo:

20206819

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 65,2297 Kč
100 - 249 58,7308 Kč
250 - 749 52,2319 Kč
750 + 45,733 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

65,23 Kč

1 x 65,2297 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 10.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Rozměr Torx TX 8
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás