Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20206727

Staré objednací číslo:

20206727

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 63,3041 Kč
100 - 249 57,0459 Kč
250 - 749 50,547 Kč
750 + 44,2888 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

63,30 Kč

1 x 63,3041 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 12.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Rozměr Torx TX 5
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás