20206369
20206369
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 73,6542 Kč |
| 100 - 249 | 66,1925 Kč |
| 250 - 749 | 58,9715 Kč |
| 750 + | 51,5098 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| h1 | 0.9 |
| H2 max | 2.5 |
| l1 | 8.0 |
| r1 | 0.5 |
| Torque to max.Nm | 1.50 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Rozměr Torx | TX 8 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |