Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20206314

Staré objednací číslo:

20206314

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 73,6542 Kč
100 - 249 66,1925 Kč
250 - 749 58,9715 Kč
750 + 51,5098 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

73,65 Kč

1 x 73,6542 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 8.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Rozměr Torx TX 6
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás