20206130
20206130
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 105,6673 Kč |
100 - 249 | 95,0765 Kč |
250 - 749 | 84,4857 Kč |
750 + | 73,8949 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.2 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.25 |
A/F | 3.0 |
Torque to max.Nm | 5.00 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |