Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s velmi nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20206055

Staré objednací číslo:

20206055

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 85,2078 Kč
100 - 249 76,7833 Kč
250 - 749 68,1181 Kč
750 + 59,6936 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

85,21 Kč

1 x 85,2078 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 12.0
r1 0.20
A/F 2.5
Torque to max.Nm 2.20
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás