Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s velmi nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20205720

Staré objednací číslo:

20205720

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 70,2844 Kč
100 - 249 63,3041 Kč
250 - 749 56,3238 Kč
750 + 49,1028 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,28 Kč

1 x 70,2844 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 8.0
r1 0.25
A/F 3.0
Torque to max.Nm 5.00
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás