Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s velmi nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20205676

Staré objednací číslo:

20205676

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 70,0437 Kč
100 - 249 63,0634 Kč
250 - 749 56,0831 Kč
750 + 49,1028 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,04 Kč

1 x 70,0437 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 10.0
r1 0.20
A/F 2.5
Torque to max.Nm 2.20
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás