20205430
20205430
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 63,3041 Kč |
| 100 - 249 | 57,0459 Kč |
| 250 - 749 | 50,547 Kč |
| 750 + | 44,2888 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M2 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| h1 | 0.5 |
| H2 max | 1.2 |
| h3 max | 1.2 |
| l1 | 5.0 |
| r1 | 0.10 |
| A/F | 1.3 |
| Torque to max.Nm | 0.16 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |