Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s extra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s extra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20204259

Staré objednací číslo:

20204259

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 93,3916 Kč
100 - 249 84,0043 Kč
250 - 749 74,617 Kč
750 + 65,4704 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

93,39 Kč

1 x 93,3916 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 20.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 10.1
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás