20204082
20204082
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 57,0459 Kč |
| 100 - 249 | 51,2691 Kč |
| 250 - 749 | 45,733 Kč |
| 750 + | 39,9562 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 10.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 4.0 |
| h3 max | 2.5 |
| l1 | 6.0 |
| r1 | 0.25 |
| A/F | 3.0 |
| Torque to max.Nm | 5.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |