20203528
20203528
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 95,3172 Kč |
100 - 249 | 85,6892 Kč |
250 - 749 | 76,3019 Kč |
750 + | 66,6739 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 13.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 5.0 |
h3 max | 3.0 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.40 |
A/F | 4.0 |
Torque to max.Nm | 10.1 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |