20203474
20203474
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 99,6498 Kč |
100 - 249 | 89,7811 Kč |
250 - 749 | 79,6717 Kč |
750 + | 69,803 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.5 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.25 |
A/F | 3.0 |
Torque to max.Nm | 5.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |