20203375
20203375
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 72,9321 Kč |
100 - 249 | 65,7111 Kč |
250 - 749 | 58,2494 Kč |
750 + | 51,0284 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 3.0 |
h3 max | 2.0 |
l1 | 18.0 |
r1 | 0.20 |
A/F | 3.0 |
Torque to max.Nm | 2.20 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |