Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M4 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s extra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s extra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20203276

Staré objednací číslo:

20203276

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 65,2297 Kč
100 - 249 58,7308 Kč
250 - 749 52,2319 Kč
750 + 45,733 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

65,23 Kč

1 x 65,2297 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 14.0
r1 0.20
A/F 2.0
Torque to max.Nm 1.10
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás