20202996
20202996
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 59,9343 Kč |
100 - 249 | 53,9408 Kč |
250 - 749 | 47,9474 Kč |
750 + | 41,8818 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Rozměr Torx | TX 10 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |