Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20202873

Staré objednací číslo:

20202873

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 47,8993 Kč
100 - 249 43,1093 Kč
250 - 749 38,3194 Kč
750 + 33,4573 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

47,90 Kč

1 x 47,8993 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 20.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Rozměr Torx TX 10
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás