Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20202828

Staré objednací číslo:

20202828

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 48,8621 Kč
100 - 249 43,9758 Kč
250 - 749 39,0896 Kč
750 + 34,1794 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

48,86 Kč

1 x 48,8621 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 25.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Rozměr Torx TX 8
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás