20202750
20202750
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 45,4923 Kč |
| 100 - 249 | 40,943 Kč |
| 250 - 749 | 36,3938 Kč |
| 750 + | 31,7724 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 | 7.0 |
| h1 | 0.8 |
| H2 max | 2.0 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.4 |
| Torque to max.Nm | 0.63 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Rozměr Torx | TX 6 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |