Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilové provedení s velmi nízkým profilem znamená, že šrouby nevyžadují zapuštěný otvor. Ideální tak, kde je minimální vůle.
Nové objednací číslo:

20141813

Staré objednací číslo:

20141813

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 102,00 Kč
100 - 249 91,80 Kč
250 - 749 81,60 Kč
750 + 71,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

102,00 Kč

1 x 102,00 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 20.0
r1 0.25
A/F 3.0
Torque to max.Nm 5.00 Nm
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás